Publique sus productos
Ketra G2 Linear Cove Light

Ketra G2 Linear Cove Light

Traducido por Google,
Las luminarias decorativas lineales de alto rendimiento de Ketra son ideales para aplicaciones de cala, bañado de paredes y rasantes. Utilizando el diseño óptico superior de Ketra, el G2 ofrece una calidad de haz exquisita, lo que da como resultado un color e intensidad uniformes en paredes y techos. La familia G2 se puede configurar y administrar en la red complementaria de Ketra. Cada G2 está equipado con el conjunto completo de soluciones únicas de Ketra: Paleta de alta definición: cubre una amplia gama de 16,7 millones de colores, incluidos pasteles, colores saturados y blancos de alto CRI que van desde 1400K a 10 000K. Espectro dinámico: ajusta con precisión la cantidad de energía en todo el espectro visible para producir luz natural, atenuación natural y vitalidad. TruBeam: produce un color uniforme en cualquier ángulo de haz disponible. Bloqueo de color: mantiene el punto de color deseado en un MacAdam Ellipse de un paso en todas las familias de productos Ketra y durante la vida útil de cada producto. Nuevo sistema de control disponible: G2 Linear de Ketra ahora utiliza la tecnología inalámbrica Clear Connect Type X de Lutron para integrarse completamente con los sistemas de control comerciales y residenciales de Lutron, Athena y HomeWorks.

Póngase en contacto con Lutron Electronics

Especificaciones
  • G2 High Output Linear Accent

    The Ketra Difference:

    High Def Palette—covers a wide range of 16.7 million colors,

    including pastels, saturated colors and high CRI whites spanning

    from 1,400K to 10,000K.

    Dynamic Spectrum—precisely tunes the amount of energy across

    the visible spectrum to produce Natural Light, Natural Dimming

    and Vibrancy.

    TruBeam—produces uniform color across any available beam angle.

    Color Lock—maintains your desired color point at a one-step

    MacAdam Ellipse across all Ketra product families and over each

    product’s lifetime.

Especificaciones técnicas
  • Referencialutron-ketra-g2
  • Familia de productoGeneral Luminaries, Directional
  • Grupo de productosKetra
  • Día de publicación2022-05-25
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos