Publique sus productos
Rania S30 Lamps
Rania S30 Lamps
Rania S30 Lamps
Rania S30 Lamps

    Rania S30 Lamps

    Traducido por Google,

    Las lámparas Rania S30 brindan una luz blanca impactante y de calidad natural para rieles y luminarias empotradas de 12,7 cm. Su motor de luz de tres canales produce un espectro de luz blanca más amplio que los LED tradicionales (de 1800 K a 5500 K). Su CRI de alta fidelidad de más de 90 reproduce los colores con precisión, riqueza y profundidad. Con una salida de 1100 lúmenes y cinco patrones de haz precisos, la S30 satisface las necesidades de diversas aplicaciones. Estas lámparas están diseñadas para ser controladas por los sistemas de control inalámbrico Lutron. Controle la Rania S30 con los sistemas de control inalámbrico HomeWorks, Athena y myRoom XC para integrar el exterior al interior, capturando todo el espectro de luz natural desde el amanecer hasta el atardecer mediante el seguimiento solar con reconocimiento de ubicación.

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones
      • 3-channel light engine replicates the feeling of natural daylight more precisely than conventional 2-channel tunable white or warm-dim luminaires
      • Delivers a broad range of exceptional white light, from incandescent glow to afternoon sun (1,800K-5,500K)
      • Five beam angles produce distinct effects, from a tight, focused 15° spot to a 90° extra-wide flood for broad area coverage
      • Screw-in lamp compatible with standard E26 and GU24 base fixtures
      • S30 lamps have a rated lumen-maintenance life of 50,000 hours to L70
    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-rania-s30-lamps
    • Familia de productoGeneral Luminaries, Non Directional
    • Grupo de productosRania
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros