Publique sus productos
Rania S38 Lamps
Rania S38 Lamps
Rania S38 Lamps
Rania S38 Lamps

    Rania S38 Lamps

    Traducido por Google,

    Las lámparas Rania S38 brindan una luz blanca impactante y de calidad natural para rieles y luminarias empotradas de 15 cm. Su motor de luz de tres canales produce un espectro de luz blanca más amplio que los LED tradicionales (de 1800 K a 5500 K). Su CRI de alta fidelidad de más de 90 reproduce los colores con precisión, riqueza y profundidad. Con una salida de 1100 lúmenes y cuatro patrones de haz precisos, la S38 satisface las necesidades de diversas aplicaciones. Estas lámparas están diseñadas para ser controladas por los sistemas de control inalámbrico Lutron. Controle la Rania S38 con los sistemas de control inalámbrico HomeWorks, Athena y myRoom XC para integrar el exterior en el interior, capturando todo el espectro de luz natural desde el amanecer hasta el atardecer mediante el seguimiento solar con reconocimiento de ubicación.

    Póngase en contacto con Lutron Electronics

    Especificaciones
      • 3-channel light engine replicates the feeling of natural daylight more precisely than conventional 2-channel tunable white or warm-dim luminaires
      • Delivers a broad range of exceptional white light, from incandescent glow to afternoon sun (1,800K-5,500K)
      • 90+ CRI light renders colors, objects, and finishes vividly under both warm and cool light
      • Screw-in lamp compatible with standard E26 and GU24 base fixtures
      • S38 lamps have a rated lumen-maintenance life of 50,000 hours to L70
    Especificaciones técnicas
    • Referencialutron-rania-s38-lamps
    • Familia de productoGeneral Luminaries, Non Directional
    • Grupo de productosRania
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-18
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros