Publique sus productos
ABSIS PL lámpara de techo
ABSIS PL lámpara de techo
ABSIS PL lámpara de techo
ABSIS PL lámpara de techo
    Luxcambra

    ABSIS PL lámpara de techo

    La colección Absis quiere rendir homenaje a la tradicional bóveda catalana y a uno de los materiales utilizados para su construcción: la arcilla de la zona de Vacamorta en la comarca del Empordà en Girona. Piezas hechas a mano donde cada una de ellas tiene identidad propia. La terracota de la pantalla combinada con las estructuras simples de hierro aporta a la colección una calidez especial ideal para espacios muy diversos. Ya sea con la lámpara apagada o encendida la singularidad del material, sus acabados y sus formas hacen que la colección se acerque al usuario y se ponga de relieve el gusto por el tacto y su calidad natural.
    Especificaciones
    • Absis PL small: diámetro 17 cm, Absis PL large: diámetro 24 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaabsis-ceiling-lamp
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)15
    • Ancho (mm)24
    • Profundidad (mm)24
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)2.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo