Publique sus productos
BORN lámpara colgante
BORN lámpara colgante
BORN lámpara colgante
BORN lámpara colgante
BORN lámpara colgante
BORN lámpara colgante
    Luxcambra

    BORN lámpara colgante

    4.9 de 5 estrellas4.9(17 reseñas)
    Las lámparas colgantes Born, con sus dos pantallas redondeadas de diámetros diferentes, deja a la vista una bombilla decorativa con cúpula dorada o plateada. Estas luminarias, por su simplicidad y estilo minimalista, resul-tan especialmente adecuadas para proyectos de restauración, en cocinas o en espacios de trabajo ya sea de forma individual o seriada. Se fabrica en color negro, blanco y también en aluminio pulido.
    Especificaciones
    • Born diámetro 26 cm or 35 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaborn-hanging-lamp
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)110
    • Ancho (mm)35
    • Profundidad (mm)35
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)2.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas