Publique sus productos
ABSIS C LINEAL lámpara colgante
ABSIS C LINEAL lámpara colgante
ABSIS C LINEAL lámpara colgante
ABSIS C LINEAL lámpara colgante
ABSIS C LINEAL lámpara colgante
ABSIS C LINEAL lámpara colgante
ABSIS C LINEAL lámpara colgante
ABSIS C LINEAL lámpara colgante
    Luxcambra

    ABSIS C LINEAL lámpara colgante

    La colección Absis quiere rendir homenaje a la tradicional bóveda catalana y a uno de los materiales utilizados para su construcción: la arcilla de la zona de Vacamorta en la comarca del Empordà en Girona. Piezas hechas a mano donde cada una de ellas tiene identidad propia. La terracota de la pantalla combinada con las estructuras simples de hierro aporta a la colección una calidez especial ideal para espacios muy diversos. Ya sea con la lámpara apagada o encendida la singularidad del material, sus acabados y sus formas hacen que la colección se acerque al usuario y se ponga de relieve el gusto por el tacto y su calidad natural.
    Especificaciones
    • Absis C lineal 2: longitud 72 cm, Absis c lineal 3 small: longitud 85 cm, Absis c lineal 3 large: longitud 120 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaabsis-hanging-lamp-lineal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)125
    • Ancho (mm)120
    • Profundidad (mm)120
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas