Publique sus productos
ARCO A lámpara de pared
ARCO A lámpara de pared
ARCO A lámpara de pared
ARCO A lámpara de pared
ARCO A lámpara de pared
    Luxcambra

    ARCO A lámpara de pared

    Las lámparas Arco, con sus brazos articulados que se extienden desplazando los puntos de luz, se adaptan muy bien a cualquier espacio. Su diseño es apropiado tanto para uso domés-tico como para proyectos de restauración. Sus rótulas permiten el giro horizontal de 180 grados de la pantalla.
    Especificaciones
    • Arco a textil: diámetro 45 cm, Arco a Born: diámetro 26 or 35 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaarco-wall-lamp
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)44
    • Ancho (mm)85
    • Profundidad (mm)85
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)4.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared