Publique sus productos
BARCELONETA lámpara colgante
BARCELONETA lámpara colgante
BARCELONETA lámpara colgante
BARCELONETA lámpara colgante
BARCELONETA lámpara colgante
BARCELONETA lámpara colgante
    Luxcambra

    BARCELONETA lámpara colgante

    4.8 de 5 estrellas4.8(8 reseñas)
    La suspensión Barceloneta quiere rendir homenaje a las persianas de madera cuando quedaban enrolladas en los balcones que poblaban los barrios de Barcelona. A su vez se inspira en la función que tenían de tamizar la luz una vez desplegadas. Una pantalla cilíndrica de suspensión en pergamino blanco, beige o encintada en pongé recorre una línea de luz que permite crear diferentes ambientes y tonalidades a su alrededor. Puede colocarse sobre mesas de comedor, despachos o en zonas de estar y paso y funciona tanto sola como formando conjuntos lineales.
    Especificaciones
    • Barceloneta 110 cm or 160 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabarceloneta-hanging-lamp
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)118
    • Ancho (mm)160
    • Profundidad (mm)17
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas