Publique sus productos
FANAL lámpara de mesa
FANAL lámpara de mesa
FANAL lámpara de mesa
FANAL lámpara de mesa
FANAL lámpara de mesa
FANAL lámpara de mesa
FANAL lámpara de mesa
FANAL lámpara de mesa
FANAL lámpara de mesa
FANAL lámpara de mesa
    Luxcambra

    FANAL lámpara de mesa

    Diseñado por Jordi Vilanova en 1965, su nom-bre proviene del parecido del modelo con un farol o farol de mano (significado de «fanal» en catalán) con una anilla para poderlo transportar o colgar. Se realizó en dos tamaños, pequeño y grande.
    Especificaciones
    • Fanal small: diámetro 16 cm, altura 35,5 cm, Fanal large: diámetro 29,5 cm altura 48 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafanal-table-lamp
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-07-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)48
    • Ancho (mm)29.5
    • Profundidad (mm)29.5
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa