1/2″ Magnetic Cable Holder, black, UL Listed 10lbs
Traducido por Google,
Características: Fuerza del imán: Imán de neodimio clasificado y probado con una fuerza de tracción de 15 libras. Organización perfecta: Una solución sin desorden, que mantiene los cables perfectamente organizados y de fácil acceso para mantenimiento o reconfiguración. Instalación sin daños: Sin necesidad de perforaciones ni adhesivos, los productos de gestión de cables magnéticos evitan daños en la superficie, lo que los hace ideales para instalaciones temporales o espacios alquilados. Configuración y reconfiguración rápidas: Facilitan una instalación rápida y un reposicionamiento sin esfuerzo, lo que permite ajustes rápidos para adaptarse a necesidades o diseños cambiantes. Eficiencia que ahorra mano de obra: Simplifica los procesos de instalación, ahorra tiempo y reduce los costos de mano de obra asociados con los métodos de montaje tradicionales.
Especificaciones
Specifications:
1/2” diameter, black premium polymer UV resistant cable holder- with snap in wire design
15lbs neodymium triple plated (NiCuNi) magnet.
Ability to Rotate 360°
Plenum Rated
Especificaciones técnicas
Referencia62409
Familia de productoCable Management, Cable Holders & Tie Mounts