Cable calefactor autorregulable ElectroMelt
El cable calefactor autorregulable Raychem ElectroMelt EM2-XR es robusto y resistente, y se utiliza para prevenir la formación de nieve y hielo en rampas, muelles de carga, escaleras exteriores y vías de acceso. Su potencia de salida es de 90 W/m a 0 °C.
Mantenga las vías de acceso libres de nieve y hielo.
Los sistemas eléctricos para derretir la nieve mantienen libres de nieve y hielo las aceras, los estacionamientos, las rampas de carga, las escaleras y otras áreas, lo que ayuda a prevenir riesgos de resbalones y daños a personas y vehículos.
Nuestros sistemas están diseñados para una fácil instalación en rampas o vías de acceso con formas irregulares. Ofrecemos una gama de soluciones que se adaptan a las características del terreno, ya sea cemento o asfalto.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Canadá |
Estados Unidos |