Publique sus productos
14" Strut Channel Caps (12 ga), Smart-Caps™

14" Strut Channel Caps (12 ga), Smart-Caps™

Traducido por Google,
¡Gran ahorro de tiempo! Opción económica para montaje dual de puntal superior e inferior Receptor opcional disponible para una fácil instalación en el puntal Se puede utilizar con la mayoría de los puntales estándar Varias longitudes disponibles (14”, 24”, 120”) Material de alta calidad Aspecto limpio y organizado Listo para usar con todas las abrazaderas Dakota Capacidad para doble fila en la parte superior del panel eléctrico con Dakota Smart-Strut Patente pendiente Fabricado en EE. UU.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDS-CAP12-14-PG
  • Familia de productoStrut Systems, Caps (Smart‑Caps™)
  • Grupo de productosSmart-Caps
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2025-02-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Código ETIMEG000015
  • Nombre ETIMEnergy distribution systems
  • Número OmniClass23-35 33 25 15
  • Título OmniClass Horizontal Electrical Wire Raceways