Publique sus productos
VisuGlass® WhiteWalls® Magnetic Glass Whiteboard Walls
VisuGlass® WhiteWalls® Magnetic Glass Whiteboard Walls
VisuGlass® WhiteWalls® Magnetic Glass Whiteboard Walls
    Magnatag

    VisuGlass® WhiteWalls® Magnetic Glass Whiteboard Walls

    Traducido por Google,

    VisuGlass WhiteWalls puede convertir cualquier pared en una elegante superficie de borrado en seco de vidrio del piso al techo. VisuGlass WhiteWalls se fabrican con los materiales más finos del mercado, que incluyen vidrio ópticamente transparente de alta calidad con bajo contenido de plomo; bordes acabados sin marco; instalación simple; y un marco oculto, portalápices y borrador, y respaldo de acero. Disponible en plazos de entrega cortos en estilos horizontales y verticales y varios colores.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaglass-whitewall
    • Familia de productoGlass Whiteboards
    • Grupo de productosMagnetic
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código ETIMEC012123
    • Nombre ETIMWhiteboard
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_25_96
    • Descripción Uniclass 2015Whiteboards
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloVisual Display Units
    • Número OmniClass23-19 11 19
    • Título OmniClass Writing Boards
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos