Los paneles de pizarra blanca de acero WhiteWall® convierten su habitación o pared en una pizarra blanca del piso al techo. Cada tablero presenta un diseño sin marco con esquinas dibujadas sin costuras que cuelgan de soportes de montaje de microajuste para tener en cuenta las paredes irregulares. La instalación requiere solo unos minutos por panel con la ayuda de un taladro eléctrico, un nivel y algunas manos adicionales. Disponible en orientaciones verticales y horizontales.
La construcción en sándwich presenta acero magnético de calibre 24 nivelado por tensión con superficie blanca de borrado en seco patentada Magnalux®, núcleo de fibra de celulosa de ½ pulgada y parte posterior de aluminio en relieve.
Todos los paneles WhiteWall se fabrican en los EE. UU. y están disponibles en plazos de entrega cortos. Nuestro equipo de representantes de atención al cliente dedicados en los EE. UU. trabajará para garantizar que sus placas lleguen a tiempo y con las especificaciones deseadas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |