Publique sus productos
Pedestrian Swing Gate mSwing

Pedestrian Swing Gate mSwing

4.7 de 5 estrellas4.7(11 reseñas)
Traducido por Google,
Puerta batiente accionada por motor eléctrico para control de acceso en edificios de oficinas, administración e industria: - Uso cómodo sin contacto - Apertura completa de la puerta batiente para un paso cómodo - Adición a otros sistemas de control de acceso para acceso sin barreras o transporte de equipaje y material - Ideal para su uso en rutas de escape - Instalación como puerta batiente simple o doble con un ancho de paso total de hasta 2400 mm - Diseño de carcasa con líneas fluidas, silueta esbelta y formas delicadas - Manejo sencillo e indicación de paso cómoda en combinación con el poste del lector de tarjetas mPost - Iluminación de borde de vidrio e iluminación de piso - Ancho de paso estándar: 900 mm - Ancho de paso de carril ancho: 1200 mm para vías de escape - Sistema de conducción silencioso y cómodo - Uso en interiores y exteriores - Altura de ala de hasta 1800 contra escalada excesiva - No subescalada - Rotación libre en caso de falla de la red y conducción automática a la posición inicial al regresar la energía - Posición segura de rotación libre en cas e de alarma de emergencia
Especificaciones
  • Control and drive system: - Integrated control system with display for parameter settings and set-up - MHTM drive system - designed for minimum 10 million opening and closing cycles - Connections for 100-240 VAC, 50/60 Hz - Compatible with all available card reader systems - 8 digital inputs with freely allocable functions - 4 digital outputs and 6 relays contacts for the control of illumination options and status messages (free allocation) Housing material: - Aluminium profile with mDure varnishing - Resistance against scratches, shocks and wear - Resistant against corrosion, UV light, detergents and disinfectants - Wing element made from glass or acrylic glass - Protection class: IP54 Dimensions: - Housing dimensions: 1092 x 180 (H x D) - Total unit dimension for standard passage width (1000 mm): 1118 x 180 x 1092 (W x D x H) - Passage width: 1000 mm (Standard) / 1200 mm (wide lane) - Installation space for card reader in card reader post: 60 x 80 x 40 mm (W x H x D) Versions: - Wing element in glass or acrylic glass - Wing height: half-height standard: 994 mm / high wing: 1800 mm Installation: - Screw mounting on finished floor - Alternatively: mounting on raw floor with foundation frame - Alternatively: glue mounting on finished floor using the gluing plate - Temperature range: -30 bis +50°C Options & Accessories: - Customer-specific colour versions - LED glass edge illumination green/red - LED floor illumination white - Passage direction indicator green/red (Gate end display GED) - in combination with card reader post mPost - Acoustic buzzer - Signalization LED - Ethernet-Interface - Foundation frame - Installation set - Emergency push button - Guiding rail system mGuide
Especificaciones técnicas
  • Referenciamagnetic-mSwing
  • Familia de productoFlowMotion
  • Grupo de productosPedestrian gates
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1092
  • Ancho (mm)1118
  • Profundidad (mm)180
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)40
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Código Uniclass 2015Ac_20_85_63
  • Descripción Uniclass 2015Pedestrian security checking
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 14 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPedestrian Gates

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica