Publique sus productos
Studio 3D™ Soundproof Interior Doors
Studio 3D™ Soundproof Interior Doors
Studio 3D™ Soundproof Interior Doors
Studio 3D™ Soundproof Interior Doors
Studio 3D™ Soundproof Interior Doors
Studio 3D™ Soundproof Interior Doors
Studio 3D™ Soundproof Interior Doors
Studio 3D™ Soundproof Interior Doors
Studio 3D™ Soundproof Interior Doors

    Studio 3D™ Soundproof Interior Doors

    Traducido por Google,

    Puertas interiores insonorizadas Studio 3D™
    Alto rendimiento STC – Estética personalizada – Diseñado para espacios acústicos críticos

    La puerta interior insonorizada Studio 3D™ establece un nuevo estándar en puertas acústicas asequibles y de alto rendimiento. Diseñadas para aplicaciones interiores exigentes que requieren un aislamiento acústico excepcional, estas puertas artesanales ofrecen una clasificación STC de hasta 56 , todo en un formato con un acabado elegante y totalmente personalizable.

    Cada puerta se fabrica internamente con equipos de precisión y artesanía experta, lo que permite una gran flexibilidad en cuanto a tamaño, especies de madera, acabados y configuraciones de kit ligero . Las unidades estándar se fabrican en roble rojo y se entregan precolgadas, ensambladas y listas para teñir o pintar . Especies opcionales como nogal, arce, cerezo y otras están disponibles bajo pedido.

    Ideal para estudios de grabación, espacios de actuación, oficinas de alto valor, instalaciones de producción de medios, hoteles, salas de conferencias y entornos seguros, la puerta Studio 3D™ combina el rendimiento acústico con la elegancia arquitectónica.

    Características principales:

    • Clasificación acústica : hasta STC 56
    • Grosor de la puerta : 2¾" (aprox. 300 lbs. de peso total)
    • Sistema de cierre de 3 puntos de alta resistencia : garantiza una presión perimetral constante y un enganche óptimo del sello.
    • Jamba y sellos insonorizados totalmente ajustables : diseñados para un aislamiento eficaz y durabilidad a largo plazo
    • Puerta inferior automática integrada : no requiere umbral especial
    • Ensamblaje precolgado : incluye kit de jamba de extensión a juego para paredes gruesas
    • Herrajes : Sistema de pestillo de tres puntos GU estándar con manija en cromo satinado o Venice negra; otros acabados disponibles
    • Opciones del kit Lite : Múltiples configuraciones que incluyen 10" x 10", 10" x 33", 22" x 28" y otras
    • Cierrapuertas (recomendado) : Cierrapuertas de calidad comercial de alta resistencia en cromo satinado; otros acabados disponibles

    Opciones estándar y personalizadas:

    • Perfiles : Losa plana estándar, con diseños de paneles personalizados opcionales
    • Tamaños : Estándar 36"x80" y 36"x84"; tamaños personalizados hasta 8' de ancho x 12' de alto y configuraciones de puerta doble
    • Acabados : álamo apto para pintar o roble rojo apto para teñir estándar; maderas duras de primera calidad disponibles
    • Jambas : Jamba estándar de 6"; kits de extensión disponibles para paredes de más de 6"

    Ya sea que esté diseñando para la función, la estética o ambas, las puertas Studio 3D™ ofrecen el rendimiento y la flexibilidad de personalización necesarios en los entornos interiores acústicamente sensibles de la actualidad.

    Especificaciones
    • The Studio 3D™ Soundproof Interior Doors are crafted for spaces where silence, precision, and architectural refinement all matter. Built as true studio soundproof doors, they deliver the kind of isolation required in professional environments—spaces where even small amounts of noise leakage can compromise performance. With acoustic ratings reaching STC 56, these high‑STC studio doors function as robust sound control entry systems, reducing airborne noise transmission between rooms and supporting professional studio isolation at a level rarely achieved in a customizable wood door assembly.

      Every unit is handcrafted as a custom‑made acoustic door, fabricated in‑house to ensure consistency, accuracy, and design flexibility. Whether specified as acoustic recording doors, soundproof doors for recording studios, or acoustic doors for podcast rooms, each assembly is built with durable high‑performance construction—including a 2¾" thick slab, a heavy‑duty three‑point latching system, and a fully adjustable soundproof jamb engineered for long‑term reliability. These features allow the door to function as a true high‑performance sound door, maintaining uniform pressure around the perimeter for optimal sealing and isolation.

      Architects and designers appreciate the balance of performance and aesthetics. As decorative yet functional soundproof doors, Studio 3D™ units can be tailored in Red Oak, Poplar, Walnut, Maple, Cherry, or other premium hardwoods. They integrate seamlessly into architectural acoustic doors for performance spaces, high‑value offices, hotels, and media facilities. Lite kits in multiple sizes allow natural light or sightlines without compromising acoustic integrity, making them equally suitable as acoustic doors for broadcast and media facilities or video production studio sound‑rated doors.

      For residential environments, these doors serve as noise control doors for home studios, home theaters, and creative workspaces—bringing the same professional‑grade studio isolation doors used in commercial settings into private spaces. Their adaptability also makes them ideal for commercial and residential soundproof door solutions, supporting conference rooms, secure areas, and mixed‑use buildings where privacy and clarity are essential.

      As STC‑rated doors and high‑STC acoustic doors for studios, Studio 3D™ assemblies offer the performance of premium isolation systems while maintaining the warmth and beauty of handcrafted woodwork. They are available in standard and oversized configurations, including double‑door systems, ensuring compatibility with a wide range of architectural layouts.

      Whether installed in a recording studio, a performance venue, a broadcast suite, or a high‑end office, Studio 3D soundproof doors provide premium soundproof entry systems that elevate both the acoustic and visual quality of any space—delivering reliable, code‑compliant performance with the elegance of fine craftsmanship.

    Especificaciones técnicas
    • Referencianst14694
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosSound Control Doors
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2013-08-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioComposite
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas - Otros
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 73
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSound Control Door Assemblies
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica