Publique sus productos
Balcony door Outward opening

Balcony door Outward opening

Traducido por Google,
¡La puerta balconera Magnor es una puerta balconera de una o dos hojas que no se pudre! El marco del acristalamiento es de aluminio y el interior de madera impregnada y pintada. El campo de la puerta inferior expuesta es una sólida construcción de sándwich aislado con vidriado de aluminio resistente a la corrosión que resiste la humedad. La puerta se puede bloquear en posiciones de ventilación ilimitadas. La puerta viene con 3-4 bisagras dependiendo de la altura de la puerta. La altura del vidrio en la puerta es flexible. La puerta balconera también está disponible con peldaño adaptado para silla de ruedas en madera noble, en línea con TEK10. Es ideal como puerta de balcón/patio o como puerta de balcón francés para ventilación en balcones pequeños. La puerta es fácil de operar y está disponible con todo tipo de sistemas de cierre.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaAT310
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de productosBalcony Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-03-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enNoruega
  • Fabricado enNoruega
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715