Publique sus productos
Secure Start® HT Ice and Water Barrier
Secure Start® HT Ice and Water Barrier

    Secure Start® HT Ice and Water Barrier

    Traducido por Google,

    Nuestra barrera de agua y hielo de primera calidad y base de metal

    Secure Start® HT (alta temperatura) es una base autoadhesiva con estabilidad térmica y propiedades de adhesión superiores, lo que la convierte en la opción correcta para una cobertura completa de cubiertas debajo de metal.

    Barrera contra el hielo y el agua para tejas, base para metal

    Un techo nuevo requiere más que solo tejas. Es un sistema cohesivo y coordinado de 5 partes. En orden de instalación, son: 1) barrera contra el hielo y el agua , 2) capa base, 3) tejas iniciales, 4) tejas de campo y 5) tejas de cumbrera y limatesa.

    La barrera contra el hielo y el agua se ubica debajo de las tejas y la capa base para proporcionar una membrana impermeable adicional en áreas más sensibles, como valles del techo, bordes y transiciones verticales.

    Malarkey ofrece dos barreras contra el hielo y el agua diseñadas para techos de tejas asfálticas. Secure Start® HT fue diseñado para aplicaciones de techos de metal, pero también ofrece un rendimiento superior debajo de tejas asfálticas.

    Especificaciones
    • Technical Specs

      SKU: 406
      L: 67′
      W: 36″
      SQ/Roll: 2
      Thickness: 45 mils nominal

      Testing Compliance

      ASTM D1970
      ASTM E108 Class A
      Class A fire-rated when installed with shingle roof coverings

      Shipping Specifications

      SQ/Roll: 2
      Rolls/Pallet: 25
      Rolls/Truckload: 650

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasecure-start-ht-ice-and-water-barrier
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosIce & Water Barriers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código ETIMEG019610
    • Nombre ETIMRoofing materials
    • Código Uniclass 2015Pr_25_57_08_71
    • Descripción Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane perforated underlays
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 25 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWeather Barriers
    • Número OmniClass23-13 25 00
    • Título OmniClass Thermal and Moisture Protective Products 

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos