Publique sus productos
Secure Start® Permeable Underlayment

Secure Start® Permeable Underlayment

Traducido por Google,

Nuestra base de mayor rendimiento

Secure Start® Permeable es una base sintética reforzada multicapa para un mejor rendimiento con tejas, baldosas, techos de madera y metal.

Esta capa base permeable mejora la vida útil de un techo al permitir que escape la humedad interna y mantener afuera la humedad externa.

Capa base para techos de tejas

Un techo nuevo requiere más que solo tejas. Es un sistema cohesivo y coordinado de 5 partes. En orden de instalación, son: 1) barrera contra el hielo y el agua, 2) capa base , 3) tejas iniciales, 4) tejas de campo y 5) tejas de limatesa y cumbrera.

La capa base se instala debajo de las tejas y proporciona una barrera de humedad secundaria entre la cubierta del techo y las tejas superiores.

Secure Start® Permeable es nuestra base sintética más mejorada para tejas.

Especificaciones
  • Technical Specs

    SKU: 1035
    L: 125′
    W: 48″
    SQ/Roll: 5
    Thickness: 32 mils nominal

    Testing Compliance

    ICC-ES AC188
    ASTM D4869
    ASTM D8257
    ASTM E108 Class A
    CCRR #0537
    CAN/CSA A220.1
    FBC Approval – FL23186

    Shipping Specifications

    SQ/Roll: 5
    Rolls/Pallet: 36

Especificaciones técnicas
  • Referenciasecure-start-permeable-underlayment
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosShingle Underlayments
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG019610
  • Nombre ETIMRoofing materials
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_08_71
  • Descripción Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane perforated underlays
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnderlayment
  • Número OmniClass23-13 39 13
  • Título OmniClass Roof Underlayment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos