Publique sus productos
Secure Start® Plus Underlayment

Secure Start® Plus Underlayment

Traducido por Google,

Nuestra base más popular

Secure Start® Plus es una base sintética liviana diseñada con tecnología antideslizante, que mantiene la base firmemente en su lugar y proporciona una superficie más transitable para una mayor seguridad de instalación.

Nuestra base más popular para tejas de asfalto, Secure Start® Plus, también funciona bien para aplicaciones de techos de tejas, madera y metal.

Capa base para tejas, baldosas, techos de madera y metal

Un techo nuevo requiere más que solo tejas. Es un sistema cohesivo y coordinado de 5 partes. En orden de instalación, son: 1) barrera contra el hielo y el agua, 2) capa base , 3) tejas iniciales, 4) tejas de campo y 5) tejas de limatesa y cumbrera.

La base se coloca debajo de la teja y proporciona una barrera de vapor que cubre todo el techo. Malarkey ofrece cuatro bases adaptadas a los techos de tejas asfálticas.

Secure Start® Plus es nuestra base más versátil y popular.

Especificaciones
  • Technical Specs

    SKU: 1031
    L: 250′
    W: 48″
    SQ/Roll: 10

    Testing Compliance

    ICC-ES AC188
    ASTM D226
    ASTM D8257
    ASTM E108 Class A
    Meets physical properties of ASTM D4869
    Intertek CCRR-1082
    CAN/CSA A123.3
    FBC Approval – FL23186

    Shipping Specifications

    SQ/Roll: 10
    Rolls/Pallet: 36

Especificaciones técnicas
  • Referenciasecure-start-plus-underlayment
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosShingle Underlayments
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG019610
  • Nombre ETIMRoofing materials
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_08_71
  • Descripción Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane perforated underlays
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnderlayment
  • Número OmniClass23-13 39 13
  • Título OmniClass Roof Underlayment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos