Publique sus productos
Secure Start® SG Underlayment

Secure Start® SG Underlayment

Traducido por Google,

Nuestra base de calidad suave

Secure Start® SG (grado liso) es una base sintética liviana que proporciona una capa de protección contra la humedad sobre todo el techo y es adecuada para usar con tejas asfálticas, tejas para techos y metal.

Sus superficies lisas, superior e inferior, disminuyen el arrastre de las tejas y aumentan la velocidad de instalación.

Capa base para techos de tejas

Un techo nuevo requiere más que solo tejas. Es un sistema cohesivo y coordinado de 5 partes: 1) barrera contra el hielo y el agua, 2) capa base , 3) tejas iniciales, 4) tejas de campo (para techos) y 5) tejas de caballete y cumbrera.

Como su nombre lo indica, la capa base se coloca debajo de la teja y proporciona una barrera de vapor que cubre todo el techo.

Especificaciones
  • Technical Specs

    SKU: 1030
    L: 250′
    W: 48″
    SQ/Roll: 10

    Testing Compliance

    ICC-ES AC188
    ASTM D226
    ASTM D4869
    ASTM D8257
    ASTM E108 Class A
    Intertek CCRR-1082
    CAN/CSA A123.3
    FBC Approval – FL23186. 

    Shipping Specifications

    SQ/Roll: 10

Especificaciones técnicas
  • Referenciasecure-start-sg-underlayment
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosShingle Underlayments
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEG019610
  • Nombre ETIMRoofing materials
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_08_71
  • Descripción Uniclass 2015Reinforced bitumen membrane perforated underlays
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 16 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloUnderlayment
  • Número OmniClass23-13 39 13
  • Título OmniClass Roof Underlayment

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos