Publique sus productos
Windsor® Starter Shingle Accessory

Windsor® Starter Shingle Accessory

Traducido por Google,

Tejas de inicio Windsor

La primera fila de tejas refuerza el resto. Las tejas Windsor® Starter Shingles se instalan con tejas Windsor® y tienen un color que combina con las tejas, cuentan con el protector Scotchgard™ de 3M y están hechas con asfalto modificado con polímeros NEX®.

Tejas de inicio para tejas Windsor

Un techo nuevo requiere más que solo tejas. Es un sistema cohesivo y coordinado de 5 partes: 1) barrera contra el hielo y el agua, 2) capa base, 3) tejas iniciales , 4) tejas de campo (para techos) y 5) tejas de caballete y cumbrera.

Las tejas iniciales Windsor® están diseñadas para fortalecer la primera hilera de tejas más propensas a ser levantadas por el viento, a que se vuelen y a que haya migración de humedad.

Nota: Si se seleccionan tejas iniciales para la instalación de tejas Windsor®, se requieren AMBAS tejas iniciales Smart Start™ y tejas iniciales Windsor®.

Especificaciones
  • Technical Specs

    Length: 38-1/4″
    Width: 13-1/4″
    Exposure: 5-3/4″
    Nailing Area: 1-1/4″

    Testing Compliance

    ASTM D3462
    UL 2218 Class 4

    Shipping Specifications

    SKU: 212
    Package Color: Green/Blue
    Bundles/SQ: 3
    Shingles/Bundle: 22
    Bundles/Pallet: 24
    Bundles/Truckload: 576

Especificaciones técnicas
  • Referenciawindsor-starter-shingle-accessory
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosStarter Shingles
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Clasificación IFC Tejado
  • Código ETIMEC011784
  • Nombre ETIMBituminous roof shingle
  • Código Uniclass 2015Pr_25_93_72_08
  • Descripción Uniclass 2015Bitumen membrane shingles
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloShingles and Shakes
  • Número OmniClass23-13 39 15
  • Título OmniClass Roof Shingles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos