Publique sus productos
Ridge Cresting - Cresting Style 07

Ridge Cresting - Cresting Style 07

Traducido por Google,

cresta de la cresta

Ridge Cresting en Solar Innovations® se puede pintar en uno de nuestros cinco colores estándar y en cualquier color personalizado que requiera su trabajo; El aluminio molido (sin terminar) también está disponible. Si está buscando un diseño diferente al que se ofrece, Solar puede trabajar con usted para crear un diseño personalizado específicamente para su proyecto.

Estas opciones a menudo se instalan en la cumbrera de invernaderos, conservatorios y soláriums, pero se pueden encontrar en otras estructuras de vidrio. Agregar este elemento decorativo a su estructura de vidrio puede darle una apariencia completamente nueva.

monturas

  • Los montes se utilizan como plataformas para nuestras crestas de cresta.
  • Proporcionan un punto de conexión fácil en la cumbrera y también espacio libre para las ventilaciones de la cumbrera.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasolar-decorative-corners-cresting-07
  • Familia de productoSolar Innovations
  • Grupo de productosRidge Cresting
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Nombre UNSPSCRoofing accessories
  • Código UNSPSC301516
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Accessories
  • Número OmniClass23-19 31 15 13 11
  • Título OmniClass Solarium Specialties

Disponibilidad en regiones

Norteamérica