Publique sus productos
Aluminum Structures
Aluminum Structures
Aluminum Structures
Aluminum Structures
Aluminum Structures
Aluminum Structures

    Aluminum Structures

    Traducido por Google,

    Las estructuras de vidrio vienen en una amplia variedad de configuraciones personalizadas. Muchos consumidores se sienten abrumados durante el proceso de diseño debido a la gran cantidad de opciones. Nuestro equipo de gestión de proyectos, ventas y presupuestos puede ayudarle a decidir qué tipo de estructura se adapta mejor a su espacio. Somos expertos en diseñar la opción ideal para sus necesidades.

    El sistema de acristalamiento tubular de aluminio con mejora térmica de la Serie SI5000 es ideal para aplicaciones comerciales y residenciales. Su sistema de acristalamiento a presión, instalado en el exterior y con construcción superpuesta, crea un drenaje positivo. Este sistema se puede utilizar para construir estructuras acristaladas, como muros cortina, escaparates, invernaderos, invernaderos, cerramientos de piscinas, claraboyas, marquesinas, etc.

    CARACTERÍSTICAS

    • Perfiles de aluminio y largueros mejorados térmicamente
    • La construcción superpuesta crea un drenaje positivo dentro de los perfiles.
    • Rellenos de acristalamiento de 3/16" a 1 1/8"; opciones de vidrio más grueso según la ingeniería
    • Acabados estándar: AAMA 2603
    • Duracron: Hartford Green, Bronce, Negro, Arcilla Natural, Blanco, Arenisca
    • Integrar sistemas de puertas y ventanas operables SI
    • Acristalamiento inclinado integrado con respiraderos operables
    • Sistema compatible con LEED que incluye contenido reciclado
    • Diseñado y fabricado en EE. UU.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciasolar-aluminum_structures
    • Familia de productoSolar Innovations
    • Grupo de productosAluminum Structures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Construcción - Otros
    • Código Uniclass 2015Pr_20_65_34
    • Descripción Uniclass 2015Glazed structures
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 34 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlazed Structures
    • Número OmniClass23-13 33 27
    • Título OmniClass Glazed Facade and Roof Structures
    • CSI UniFormat II CódigoF1010
    • CSI UniFormat II TítuloSpecial Structures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica