Publique sus productos
Decorative Finials - 7″ Fleur-De-Lys

Decorative Finials - 7″ Fleur-De-Lys

Traducido por Google,

Remates decorativos

Los remates son una forma antigua de detallar en muchos diseños arquitectónicos. Las cabeceras y las barandillas adornadas a menudo tienen remates, las cortinas y los candelabros pueden tener remates, y los remates de jardín también son muy populares en la decoración de exteriores. Muchos hogares en los Estados Unidos todavía usan remates hoy. Los remates antiguos y modernos son de latón, madera y hierro forjado. Ya sea que las casas clásicas o tradicionales usen remates en el exterior e interior de la casa. Los remates producidos por Solar Innovations ® están fabricados con aluminio fundido o cobre, y se utilizan en estructuras al aire libre, incluidos jardines de invierno, invernaderos, cerramientos de piscinas y terrazas acristaladas. Además, un remate es una forma económica de agregar encanto a cualquier estructura.

Hay varios estilos y alturas de remates disponibles a través de Solar Innovations® . En fundición de aluminio, también hay siete flores de lis disponibles junto con seis combinaciones de bola y aguja. Las combinaciones de bola y aguja se pueden combinar en diferentes pares para crear un remate personalizado único para su proyecto específico. Otro gran aspecto de la bola y las agujas es la capacidad de actuar como un pararrayos. Esto se hace enroscando el remate y luego conectándolo al cable de tierra.

Especificaciones técnicas
  • Referenciasolar-decorative-finials-7-fleur-de-lys
  • Familia de productoSolar Innovations
  • Grupo de productosDecorative Finials
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Nombre UNSPSCRoofing accessories
  • Código UNSPSC301516
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 72 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloRoof Accessories
  • Número OmniClass23-19 31 15 13 11
  • Título OmniClass Solarium Specialties

Disponibilidad en regiones

Norteamérica