Publique sus productos
G3 Folding Glass Wall - Non-Thermal Model SI33350N

G3 Folding Glass Wall - Non-Thermal Model SI33350N

Traducido por Google,

Paredes de vidrio plegables
Las paredes plegables de vidrio son un producto exclusivo de Solar Innovations®. La industria también las llama puertas plegables o puertas estilo acordeón. Estas puertas admiten cualquier número de paneles además de configuraciones. Solar Innovations® proporciona paredes de vidrio que se pliegan hacia adentro y hacia afuera, lo que se adapta a las necesidades de muchas aplicaciones. Las puertas batientes (también conocidas como puertas de hombre) se pueden integrar en las paredes plegables de vidrio. Esto permite al usuario entrar y salir rápidamente de una habitación sin operar todos los paneles. Las paredes de vidrio plegables están diseñadas por los ingenieros internos de Solar para permitir altas clasificaciones de DP y garantizar que resistan circunstancias extremas.

Estas paredes brindan flexibilidad y abarcan aberturas más grandes que las puertas tradicionales, proporcionando transiciones perfectas entre las estructuras y el exterior. Además, los sistemas de paredes plegables de vidrio se pueden utilizar para cualquier número de aplicaciones. Algunas de estas aplicaciones incluyen estadios, hospitales, hoteles y otras aplicaciones.

Especificaciones técnicas
  • Referenciasolar-folding-glass-wall-non-thermal-model-si33350n
  • Familia de productoSolar Innovations
  • Grupo de productosFolding Glass Walls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Tabiques plegables y móviles
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindow walls
  • Código UNSPSC30171613
  • Código Uniclass 2015Ss_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Door and window systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-13 33 13
  • Título OmniClass Folding Glass Wall Systems

Disponibilidad en regiones

Norteamérica