Publique sus productos
G3 Stacking Glass Wall - Thermal Model SI33350S

G3 Stacking Glass Wall - Thermal Model SI33350S

Traducido por Google,

El sistema Slide & Stack está diseñado para adaptarse a muchos paneles y, por lo general, varía en tamaños de más de 48 pulgadas de ancho. Mientras la pared está abierta, los paneles se apilan en un estacionamiento. Las bahías de estacionamiento del panel pueden ser paralelas o perpendiculares a la pista, tener múltiples bahías, existir en uno o ambos extremos de la pared o apilarse en un área de bolsillo. Además, las bahías personalizadas se pueden diseñar para aprovechar al máximo las limitaciones de espacio de cualquier proyecto. Las paredes de vidrio Slide & Stack son sistemas colgados en la parte superior que requieren cabezales para soportar el peso de la unidad. Cualquier pregunta de ingeniería se puede discutir además con el equipo de ingeniería interno de Solar Innovations®.

Utilice las paredes de vidrio Slide & Stack para aberturas rectas, angulares, de varias caras y curvas. Unidades de diseño en una configuración de carro doble de 60 grados; los carros duales están ubicados sobre los rieles verticales de los paneles de vidrio, lo que les permite deslizarse con mayor facilidad a lo largo de la pista. El diseño de 60 grados de la bahía de estacionamiento del panel permite la operación de los paneles apilables con una sola mano. Solar Innovations® también diseña y diseña configuraciones personalizadas de carritos y apilamientos.

Especificaciones técnicas
  • Referenciasolar-stacking-glass-wall-thermal-model-si33350s
  • Familia de productoSolar Innovations
  • Grupo de productosSlide & Stack Glass Walls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Tabiques plegables y móviles
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindow walls
  • Código UNSPSC30171613
  • Código Uniclass 2015Ss_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Door and window systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-13 33 13
  • Título OmniClass Folding Glass Wall Systems

Disponibilidad en regiones

Norteamérica