Publique sus productos
Pivot Doors - Curtain Wall Panel Series SI3000P

Pivot Doors - Curtain Wall Panel Series SI3000P

4.1 de 5 estrellas4.1(12 reseñas)
Traducido por Google,
Puertas pivotantes Las puertas pivotantes de aluminio con aislamiento térmico de Solar Innovations® son ideales para aberturas de gran tamaño en aplicaciones interiores y exteriores ligeras. Las "bisagras", también conocidas como pasadores de la puerta pivotante, están ubicadas en la parte superior e inferior de la puerta, lo que permite que la unidad gire en lugar de abrirse. Los clientes pueden elegir tener una puerta de pivote central o tener un punto de pivote personalizado. Las puertas pivotantes son una excelente selección para aplicaciones que requieren una gran abertura con una mínima interrupción del espacio en el piso. Los pasadores de la puerta pivotante están ubicados en la parte superior e inferior del marco, lo que permite que la puerta gire. El punto de pivote de cada puerta se ubica a pedido; Las ubicaciones de pivote central y excéntrica están disponibles (sujetas a aprobación de ingeniería). La puerta pivotante hace juego con la de nuestras paredes plegables de cristal. Esto permite que los travesaños y las luces laterales se construyan a partir del marco de la puerta pivotante, creando las mismas líneas de visión para cada unidad.
Especificaciones técnicas
  • Referenciasolar-pivot-doors-curtain-wall-panel-sl3000p
  • Familia de productoSolar Innovations
  • Grupo de productosPivoting Door
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCSwing door
  • Código UNSPSC30171511
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 13 13
  • Título OmniClass Aluminum Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica