Proporcione mantenimiento preventivo las 24 horas y retroalimentación de diagnóstico para una operación sin problemas.
Proporciona una resistencia superior a la corrosión. El acabado inoxidable con una innovadora capa transparente resiste las huellas dactilares y la suciedad.
La puerta delantera con bisagras se abre para facilitar el acceso. Canal de agua extraíble, tubo de distribución, cortina y sondas de detección para una limpieza rápida y eficiente.
Comunica el estado operativo, recordatorios de limpieza e información de activos a través de una pantalla iluminada en azul.
310 lb/141 kg diarios de agua 70/50 °f, 235 lbs./107 kg diarios de agua 90/70 °f.
Como se muestra en Amazon.com
#Manitowoc #IceMachine #AceroInoxidable
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |