Pantalla EasyTouch, producción de hielo programable, zona de alimentos fácil de limpiar y diagnóstico inteligente.
Nuevos niveles de rendimiento: muestra un promedio de 12 % menos de consumo de energía y una reducción de 23 % en el uso de agua del condensador. Esto se traduce en un menor costo de propiedad durante la vida útil de su máquina.
Hielo en forma de medio dado - Tamaño 3⁄8" x 1-1⁄8" x 7⁄8".
Contenedor de almacenamiento: Incluye pala sanitaria y soporte, puerta ergonómica con aislamiento permanente, acabado de metal Duratech y forro de poliuretano Artic Blue.
Almacena hasta 532 lbs de hielo (medido el 90 % del volumen total en pies cúbicos x 33 lbs/ft3).
Como se muestra en Amazon.com
#Manitowoc #CubeIceMachine #StainlessSteel #ProgrammableIceProduction
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |