La pepita del tamaño de un bocado con un 90 % de contenido de hielo ofrece una de las mejores proporciones de hielo y agua para un enfriamiento máximo y una dilución mínima en la bebida.
Hasta 613 libras. (278 kg) de producción diaria de hielo.
Perfecto para aplicaciones de bebidas, dispensación, batidos y terapia de frío.
Se puede combinar con un dispensador de bebidas Multiplex para una experiencia de refrescos inigualable.
Cojinetes libres de mantenimiento de alta carga para mayor confiabilidad.
El evaporador está diseñado para obtener la máxima calidad y funcionamiento.
Como se muestra en Amazon.com
#Manitowoc #IceMachine #StainlessSteel #NuggetIceMachine
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |