Publique sus productos
Puerta automática hermética cortafuego EI
Manusa

Puerta automática hermética cortafuego EI

La puerta cortafuego hermética EI 90 asegura un rendimiento excepcional en situaciones críticas, al combinar durabilidad, resistencia al fuego y solidez estructural. Tanto la hoja hermética EI como el marco de embocadura forman una solución eficiente que no solo garantiza un cierre hermético, sino también una alta resistencia a la propagación del fuego y el humo, protegiendo al mismo tiempo el edificio.
Especificaciones
  • * Ensayos de fuego de la norma UNE EN 1634-1:2016+A1:2018 obtenidos en el conjunto del operador, el marco de embocadura y la hoja. Ensayos realizados en el lado del operador expuesto al fuego y el lado contrario del operador expuesto al fuego. * Resistencia al fuego de hasta 90 minutos con el lado del operador no expuesto al fuego, y resistencia al fuego de hasta 60 minutos con el lado del operador expuesto al fuego. * Ensayo de humo de la norma UNE EN 13501-2:2023 superados con éxito, tanto en humos fríos como calientes * Ensayos de permeabilidad al aire, obteniendo las más altas certificaciones al respecto. * Operador Visio+ hermético HD que garantiza elevados niveles de estanqueidad e incorpora tecnología IoT. * Apertura lateral (izquierda / derecha) y cierre automático en caso de incendio o alarma * Opción de mirilla enrasada (450 x 450 mm) * Tirador manillón (600 mm) y tirador uñero en el lado contrario al operador. * Acabado en HPL con la posibilidad de elegir hasta 10 acabados.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaEI-fire-rated-hermetic-automatic-door
  • Familia de productoPUERTAS AUTOMÁTICAS
  • Grupo de productosHermetic Door
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-11-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2400
  • Ancho (mm)1600
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioLaminado
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Puerta
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 39 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAirtight Doors
  • Número OmniClass23-17 19 11 13
  • Título OmniClass Sliding Door Gear