Publique sus productos
Puerta rápida para laboratorios y salas blancas
Puerta rápida para laboratorios y salas blancas
Puerta rápida para laboratorios y salas blancas
Puerta rápida para laboratorios y salas blancas
Puerta rápida para laboratorios y salas blancas
    Manusa

    Puerta rápida para laboratorios y salas blancas

    Permeabilidad al aire: Clase 5 según UNE-EN H12426:2000. Motor y electrónica integrados en el cabezal. Uso en interiores
    Especificaciones
    • En Manusa, trabajamos para ofrecer a nuestros clientes entornos seguros de trabajo.Por este motivo, hemos desarrollado una nueva puerta para laboratorios y salas blancas que cumple con los más altos estándares de seguridad, estanqueidad y limpieza. Su diseño queda integrado en el entorno donde se instala, así como maximiza su funcionalidad. Dispone certificación de Clase 5 de permeabilidad al aire, la más alta en su categoría. Esta puerta rápida proporciona un excelente aislamiento térmico y acústico, contribuyendo a un entorno de trabajo confortable y eficiente. Equipada con sensores y mecanismos de seguridad, nuestra puerta garantiza un funcionamiento seguro y confiable, protegiendo tanto al personal como a las instalaciones. Adicionalmente, atendiendo a las necesidades de cada cliente, las lonas de las puertas rápidas pueden personalizarse con iconografía, imágenes, logos o señalética dependiendo de cada caso.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciahigh-speed-roll-up-door-labroll
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)4350
    • Ancho (mm)4200
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPVC
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
    • Clasificación IFC Puerta
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit