Publique sus productos
Puerta rápida enrollable de aluminio Alumroll
Puerta rápida enrollable de aluminio Alumroll
Puerta rápida enrollable de aluminio Alumroll
Puerta rápida enrollable de aluminio Alumroll
Puerta rápida enrollable de aluminio Alumroll
    Manusa

    Puerta rápida enrollable de aluminio Alumroll

    Puerta rápida enrollable, compuesta por guías y cabezal en aluminio lacado o anodizado. Lona de PVC con tejido de poliéster, color a elegir. Cuadro de maniobra con variador. Seguridad activa mediante barreras de fotocélulas cruzadas y posibilidad de faldón inferior con banda resistiva.
    Especificaciones
    • La puerta rápida enrollable de aluminio reforzada ha sido diseñada para incrementar la estanqueidad y ofrecer un acabado de alta calidad. Su estructura de aluminio anodizado ofrece un acabado estético ideal y requerido principalmente en sectores donde aparte de la funcionalidad del producto, la imagen y estética es un factor determinante para sus líneas de fabricación como por ejemplo el sector alimentario. La puerta rápida de aluminio reforzada se distingue por sus líneas elegantes y por su seguridad integrada. Como todos nuestros productos es capaz de adaptarse a las necesidades de cada proyecto gracias a diferentes configuraciones diponibles.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciahigh-speed-reinforced-aluminium-roll-up-door-alumroll
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)4000
    • Ancho (mm)4000
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPVC
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas industriales
    • Clasificación IFC Puerta
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAccess Doors and Panels
    • Número OmniClass23-17 11 27 13
    • Título OmniClass Access Doors