Publique sus productos
MPT-N-13-09-2025 Exposed roof broof (T1) with synthetic waterproof membrane in fpo/tpo

MPT-N-13-09-2025 Exposed roof broof (T1) with synthetic waterproof membrane in fpo/tpo

Traducido por Google,

El sistema de impermeabilización BROOF (T1) para cubiertas expuestas con membrana sintética impermeable de FPO/TPO es un sistema compuesto por una membrana sintética Mapeplan TM 18 BROOF (T1), fijada mecánicamente mediante puntos de inducción. El sistema incluye una capa de separación de fibra de vidrio Velo Vetro DH 120 TL, un geotextil de polipropileno no tejido Polydren PP y un sustrato estructural de hormigón armado o cementoso con pendiente. Esta configuración garantiza una alta durabilidad, resistencia a la intemperie y una protección eficaz contra la infiltración de agua, cumpliendo con los requisitos de la clasificación de resistencia al fuego BROOF (T1) para cubiertas expuestas.

Especificaciones técnicas
  • Referenciacobertura-a-vista-broof-t1-com-membrana-impermeavel-sintetica-em-fpo-tpo
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-24
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Aislamiento
  • Clasificación IFC Elemento de construcción