Publique sus productos
Durable elastomeric protection and repair system for the front edges of balconies
Durable elastomeric protection and repair system for the front edges of balconies
    Mapei

    Durable elastomeric protection and repair system for the front edges of balconies

    Traducido por Google,
    Sistema duradero para la reparación de los frontales de balcones con mortero cementoso tixotrópico clase R2, de fraguado rápido y retracción compensada, seguido de una capa protectora de pintura elastomérica con buenas propiedades puenteadoras de fisuras, elasticidad permanente y alta resistencia a los productos químicos.
    Especificaciones
    • ELASTOCOLOR PAINT (Elastomeric, crack-bridging, permanently flexible, protective paint with high resistance to chemicals), ELASTOCOLOR PRIMER (Solvent-based, high-penetration consolidating primer with a smooth finish), MAPEFER 1K (One-component, anti-corrosion cementitious mortar for protecting rebar), PLANITOP SMOOTH & REPAIR (Rapid-setting, fibre-reinforced, controlled-shrinkage, thixotropic, R2-class cementitious mortar for repairing and skimming concrete).
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaM-R-8_Mapefer1K_PlanitopRasaeRipara_Elastocolor
    • Familia de productoRepairs and protection
    • Grupo de productosPlanitop Rasa&Ripara
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-09-07
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalCementoso
    • Material secundarioPintura
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Recubrimientos protectores
    • Clasificación IFC Floor
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes