Publique sus productos
Concrete Protection, Sikagard®-330 EL
Sika

Concrete Protection, Sikagard®-330 EL

Traducido por Google,
Sikagard®-330 EL es un revestimiento liso a base de agua, elaborado a base de polímeros acrílicos. Esta emulsión monocomponente cura formando un revestimiento que puentea las grietas, protege, anticarbonatación y es resistente a la intemperie.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSikagard-330-EL
  • Familia de productoConcrete Protection
  • Grupo de productosCarbonation Protection Corrosion Inhibitors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-04-01
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Recubrimientos protectores
  • Clasificación IFC Material
  • Código Uniclass 2015Pr_35_31_68_04
  • Descripción Uniclass 2015Anti-carbonation coatings
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 96 53
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElastomeric Coatings
  • Número OmniClass23-15 21 13 23
  • Título OmniClass Coatings for Concrete and Masonry