Publique sus productos
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble B
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble B
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble B

    Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble B

    Traducido por Google,
    MAPPYFIBER® BUBBLE B es el innovador panel fonoabsorbente de diseño dinámico, con múltiples aristas redondeadas, ideal para aplicaciones en ambientes donde se requiere un diseño elegante.
    El producto tiene la marca CE, contribuye a la puntuación LEED y está certificado BS1D0 como reacción al fuego.

    Especificaciones
    • Available sizes:
      Rectangle 1200 x 600 mm

      Acoustic properties:
      aw = 0.9 NRC = 0.9 (in adhesion)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMappyfiber_Bubble_B
    • Familia de productoAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • Grupo de productosMappyfiber
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Material secundarioPoliester
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCAcoustical insulation
    • Código UNSPSC30141601
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Título OmniClass Acoustical Ceilings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía