Publique sus productos
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble R - S
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble R - S
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble R - S
Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble R - S

    Sound absorbing panel Mappyfiber Bubble R - S

    Traducido por Google,
    MAPPYFIBER® BUBBLE R es un panel fonoabsorbente de fibra de poliéster recubierto con hilo Trevira. El panel puede ser rígido (BUBBLE R) o plegable (BUBBLE S); los cantos están redondeados con múltiples pliegues y es ideal para revestir paredes y techos. El panel también está disponible en la versión twin sound con doble superficie fonoabsorbente. El producto tiene marcado CE, contribuye a la puntuación LEED y está certificado BS1D0 como reacción al fuego.
    Especificaciones
    • Available sizes: Rectangle 1200 x 600 mm Acoustic properties: MAPPYFIBER® BUBBLE R aw = 0.9 NRC = 0.9 (in adhesion) MAPPYFIBER® BUBBLE S aw = 0.45 NRC = 0.55 (in adhesion)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMappyfiber_Bubble_R-S
    • Familia de productoAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • Grupo de productosMappyfiber
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-16
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Material secundarioPoliester
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCAcoustical insulation
    • Código UNSPSC30141601
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Título OmniClass Acoustical Ceilings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía