Publique sus productos
Sound absorbing panel Mappyfiber Flat T WF
Sound absorbing panel Mappyfiber Flat T WF
Sound absorbing panel Mappyfiber Flat T WF

    Sound absorbing panel Mappyfiber Flat T WF

    Traducido por Google,
    MAPPYFIBER® FLAT T es un panel fonoabsorbente fabricado en fibra de poliéster y recubierto con hilo de Trevira en la parte frontal que aporta elegancia y mejora el confort acústico del ambiente. El producto tiene la marca CE, contribuye a la puntuación Leed y tiene la certificación BS1D0 de reacción al fuego.
    Especificaciones
    • Available sizes: Rectangle 1200 x 600 mm Rectangle 1200 x 300 mm Square 600 x 600 mm Square 1200 x 1200 mm Round Ø 600 mm Hexagonal Ø 600 mm Rhombus Ø 600 mm Triangle Ø 600 mm Shapes and different dimensions available upon request Acoustic properties: aw = 0.9 NRC = 0.95 (in adhesion) aw = 1 NRC = 1 (30 cm from the installation surface)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMappyfiber_Flat_T_WF
    • Familia de productoAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • Grupo de productosMappyfiber
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)40
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Material secundarioPoliester
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCAcoustical insulation
    • Código UNSPSC30141601
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Título OmniClass Acoustical Ceilings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía