Publique sus productos
Sound absorbing panel Mappyfiber Twin Sound
Sound absorbing panel Mappyfiber Twin Sound
Sound absorbing panel Mappyfiber Twin Sound

    Sound absorbing panel Mappyfiber Twin Sound

    Traducido por Google,
    MAPPYFIBER® TWINSOUND es el panel acústico de fibra de poliéster con doble superficie fonoabsorbente recubierta de hilo de Trevira. La doble curvatura libera al panel de la necesidad de marcos perimetrales y le confiere un acabado elegante, combinando a la perfección el gusto estético con las altas prestaciones técnicas. El producto tiene la marca CE, contribuye a la puntuación LEED y está certificado BS1D0 como reacción al fuego.
    Especificaciones
    • Available sizes: Rectangle 1200 x 600 mm Rectangle 1200 x 300 mm Square 600 x 600 mm Round Ø 600 mm Hexagonal Ø 600 mm Rhombus Ø 600 mm Triangle Ø 600 mm Shapes and different dimensions available upon request Acoustic properties: aw = 1 NRC = 1 (30 cm from the ceiling)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMappyfiber_Twin_Sound
    • Familia de productoAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
    • Grupo de productosMappyfiber
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)30
    Información relacionada
    • Material principalPoliester
    • Material secundarioPoliester
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCAcoustical insulation
    • Código UNSPSC30141601
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Ceilings
    • Número OmniClass23-15 19 23 11 13
    • Título OmniClass Acoustical Ceilings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía