Publique sus productos
Acoustic and decorative panel Mappywood LN

Acoustic and decorative panel Mappywood LN

Traducido por Google,
MAPPYWOOD LN La gama de paneles lineales combina la perfecta superficie ranurada con un contra-orificio calibrado en el MDF para crear un elemento decorativo capaz de ofrecer un diseño único y un alto rendimiento acústico. El panel lineal ofrece una sensación visual cálida y envolvente ya que crea una armoniosa continuidad lineal entre el techo y la pared que lo hace adecuado para salas de reuniones, teatros, edificios públicos, auditorios, gimnasios y mucho más. Todos los paneles están disponibles en acabados Chapa, Chapa Preconstituida, Melamina y Laminado.
Especificaciones
  • SLATS DIMENSIONS • Standard length 2800 mm • Standard width 192 mm Other dimensions on request PANEL DIMENSIONS • Standard length: 600 mm • Standard width: 600 mm, 1200 mm Other dimensions on request
Especificaciones técnicas
  • Referenciamappywood-LN
  • Familia de productoAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
  • Grupo de productosMappywood
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioPoliester
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Nombre UNSPSCAcoustical insulation
  • Código UNSPSC30141601
  • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Ceilings
  • Número OmniClass23-15 19 23 11 13
  • Título OmniClass Acoustical Ceilings

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía