Publique sus productos
Acoustic and decorative panel Mappywood PR (20mm hole)

Acoustic and decorative panel Mappywood PR (20mm hole)

Traducido por Google,
MAPPYWOOD PR La familia de paneles perforados combina la belleza de la madera con la precisión de los agujeros en el MDF en las distintas disposiciones de corte. Nuestros paneles perforados son aptos para la decoración de paredes y techos y gracias a la amplia gama de acabados podemos ofrecer esencias en madera, laminados, melamina y lacados directamente sobre MDF. Cualquier otra personalización en la perforación está disponible bajo pedido. Todos los paneles están disponibles en acabados Chapa, Chapa Preconstituida, Melamina y Laminado.
Especificaciones
  • SLAT SIZE • Standard length 2800 mm • Standard width: 192 mm Other dimensions on request PANEL SIZE • Standard length: 600 mm • Standard width: 600 mm, 1200 mm Other dimensions on request
Especificaciones técnicas
  • Referenciamappywood-PR-20
  • Familia de productoAcoustic comfort and acoustic furniture for interior design
  • Grupo de productosMappywood
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioPoliester
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Nombre UNSPSCAcoustical insulation
  • Código UNSPSC30141601
  • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustical Ceilings
  • Número OmniClass23-15 19 23 11 13
  • Título OmniClass Acoustical Ceilings

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía