Publique sus productos
SLOW COLD20 azulejos de gres porcelánico
SLOW COLD20 azulejos de gres porcelánico
    Marazzi

    SLOW COLD20 azulejos de gres porcelánico

    La esencialidad de la piedra diseña exteriores medidos y contemporáneos: Slow Cold20 es una colección de gres porcelánico de 20 mm pensada para outdoor. En el formato 60x120 desarrolla una gama compacta en los colores Cemento, Gesso, Nebbia y Cromo. La tecnología Tecnico refuerza la fiabilidad, continuidad visual y la solidez proyectual de la superficie. Está indicada para terrazas, recorridos y áreas residenciales o comerciales de presencia sobria y resistente.

    Póngase en contacto con Marazzi

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSLOW_COLD20
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring