Publique sus productos
Wall cabinet 5012060 Arkitekt Plus
Marbodal

Wall cabinet 5012060 Arkitekt Plus

Traducido por Google,
Puerta Arkitekt Plus Blanca. - Plano con borde ligeramente redondeado. - MDF de 19 mm. - Color NCS S 0500-N, base agua endurecido UV. - Etiqueta ecológica del Cisne Nórdico.
Especificaciones
  • Wall cabinet with 3 shelves With 2 doors.
Especificaciones técnicas
  • Referencia12015012060
  • Familia de productoArkitekt Plus
  • Grupo de productosWall cabinet
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-03-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)864
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)330
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Material secundarioTablero MFC
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)23.94
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloKitchen Casework
  • Número OmniClass23-21 19 00
  • Título OmniClass Casework
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

Disponibilidad en regiones

Europa