Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
marbodal/products/1b1a99f7-682b-4726-b713-5b30bd0f5418
Inicio
Categorías
Cocina
Armarios de Cocina
Wall cabinet 5082060 Aspekt
No disponible en Estados Unidos
Marbodal
Seguir
Wall cabinet 5082060 Aspekt
Traducido por Google,
Ver original
Aspecto de la puerta Blanco. - Plano con borde ligeramente redondeado. - MDF de 16 mm. - Color NCS S 0500-N, base agua endurecido UV. - Etiqueta ecológica del Cisne Nórdico.
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
Wall cabinet for extractor hoods. With 2 doors.
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
83015082060
Familia de producto
Aspekt
Grupo de productos
Wall cabinet
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2018-03-11
Número de edición
1
Altura (mm)
864
Ancho (mm)
600
Profundidad (mm)
330
Links
Links
Instrucciones de instalación
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Certificación de producto
http://www.marbodal.se/proffs/hallbarhetmiljo/
Descripción técnica
http://www.marbodal.se/kok/produktfakta/
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Tablero DM
Material secundario
Tablero MFC
Diseñado en
Suecia
Fabricado en
Suecia
Peso Neto (kg)
16.52
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Cocina - Armarios de Cocina
Clasificación IFC
Elemento de muebles
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.13
CSI MasterFormat 2014 Título
Kitchen Casework
Número OmniClass
23-21 19 00
Título OmniClass
Casework
CSI UniFormat II Código
E2010
CSI UniFormat II Título
Fixed Furnishings
Disponibilidad en regiones
Europa
Suecia
Productos similares
Kvänum
Lindö Art Kitchen with island
Descargar
Trex Outdoor Kitchens
Bartender Station Cabinets
4.1
(
23
)
Descargar
Noblessa
Noblessa L-shape Touch
Descargar
Oscartek
Under Counter Window
3.1
(
8
)
Descargar
Kvänum
Lindö Art Module handleless kitchen with handle strip
Descargar
Pacific Stainless Products Inc
Cabinet Series A
Descargar