Publique sus productos
Horseshoe Kitchen
Horseshoe Kitchen
    Marbodal

    Horseshoe Kitchen

    4.5 de 5 estrellas4.5(13 reseñas)
    Traducido por Google,
    Puerta Arkitekt Plus Blanca. - Plano con borde ligeramente redondeado. - MDF de 19 mm. - Color NCS S 0500-N, base agua endurecido UV. - Etiqueta ecológica del Cisne Nórdico.
    Especificaciones
    • Showcase Horseshoe Kitchen
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKitchen_Type03
    • Familia de productoShowcase
    • Grupo de productosHorseshoe Kitchen
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2018-07-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2278
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Armarios de Cocina
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCCabinets
    • Código UNSPSC30161801
    • Número OmniClass23-21 19 15 33 11
    • Título OmniClass Residential Kitchen Specialty Casework

    Disponibilidad en regiones

    Europa