Publique sus productos
Sizal - Furniture fabric
Marboss

Sizal - Furniture fabric

Traducido por Google,

En la colección SIZAL combinamos fibras naturales con el lino, que es el componente utilizado desde hace cientos de años en la industria textil. Gracias a esta combinación obtuvimos un tejido muy ecológico. Sizal también es perfecto para las personas que quieren estar cerca de la naturaleza en su propio piso.

    • Datos técnicos básicos:
    • Composición: 50% Viscosa, 30% Lino, 20% Pes
    • Peso: 710 g/m²
    • Ancho 150cm
    • Prueba Martindale 51 000 ciclos


    Especificaciones técnicas
    • Referenciasizal_texture
    • Familia de productoMarboss - textiles
    • Grupo de productosTextiles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación1917-11-13
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)1500
    Links
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enTurquía
    • Fabricado enTurquía
    • Peso Neto (kg)0.71
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectTextil - Alfombras, moquetas, cortinas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_35_57_88
    • Descripción Uniclass 2015Textiles
    • Número OmniClass23-13 19 11 13
    • Título OmniClass Textiles

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania

    Productos similares