Publique sus productos
WindGuard (BD) 22 Air Curtain, Unheated

WindGuard (BD) 22 Air Curtain, Unheated

Traducido por Google,

WindGuard (BD) 22

El extremo principal de nuestra gama industrial pesada, cuentan con ventiladores accionados por correa con motores de 10 HP y más grandes, que pueden repeler ráfagas de viento de hasta 30 MPH en alturas de hasta 22 pies. Son lo último en rendimiento de cortinas de aire para aplicaciones industriales, como almacenes y centros de distribución y transporte. El color estándar para estos modelos industriales es Titanium Silver y hay opciones con calefacción disponibles.

Especificaciones técnicas
  • Referenciabd22-air-curtain-unheated
  • Familia de productoAir Curtains
  • Grupo de productosBD (WindGuard) Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-05-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Cortinas de aire
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Código ETIMEC010067
  • Nombre ETIMAir curtain without heat exchanger
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Descripción Uniclass 2015Air curtains
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Curtains
  • Número OmniClass23-33 31 11 13
  • Título OmniClass Non Heated Air Curtains

Disponibilidad en regiones

Norteamérica