Publique sus productos
Standard 2 (STD2) Air Curtain, Unheated

Standard 2 (STD2) Air Curtain, Unheated

Traducido por Google,

Cortinas de aire estándar 2 (STD2)

La serie Standard, un híbrido comercial e industrial, es nuestra serie de ahorro de energía más popular. Cuenta con motores de ½ caballo de fuerza que son más ruidosos y potentes que el LoPro, pero son ideales para una multitud de aplicaciones industriales y orientadas al cliente. También está disponible en versiones con certificación de saneamiento ETL y es adecuado para alturas de hasta 10 pies (clasificación de saneamiento ETL para alturas de 7 pies). El color estándar en todos los modelos es negro obsidiana y hay opciones de calefacción disponibles.

Especificaciones técnicas
  • Referenciastd2-air-curtain-unheated
  • Familia de productoAir Curtains
  • Grupo de productosSTD2 (Standard 2) Series
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Cortinas de aire
  • Clasificación IFC Terminal de aire
  • Código ETIMEC010067
  • Nombre ETIMAir curtain without heat exchanger
  • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_02
  • Descripción Uniclass 2015Air curtains
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Curtains
  • Número OmniClass23-33 31 11 13
  • Título OmniClass Non Heated Air Curtains

Disponibilidad en regiones

Norteamérica